เผยแพร่สินค้าของคุณ
Tork PeakServe® Automatic Continuous™ Paper Hand Towel Dispenser White H5
Tork PeakServe® Automatic Continuous™ Paper Hand Towel Dispenser White H5
Tork PeakServe® Automatic Continuous™ Paper Hand Towel Dispenser White H5
Tork PeakServe® Automatic Continuous™ Paper Hand Towel Dispenser White H5
Tork PeakServe® Automatic Continuous™ Paper Hand Towel Dispenser White H5
    Tork-Essity-EU
    Archived

    Tork PeakServe® Automatic Continuous™ Paper Hand Towel Dispenser White H5

    Tork PeakServe Automatic dispenser is the latest innovation designed for high-traffic washrooms where staff needs to maximize cleaning time and maintain a good flow of people. It offers the longest battery lifetime* and dispenses in less than a second, time after time. Compatible with Tork PeakServe® Continuous™ hand towels, the system has a very high capacity of 1230 towels. The compressed refills are fast to load, can be topped up at any time and are easy to store and transport, enabling staff to focus on cleaning, not refilling. *Compared to Georgia Pacific enMotion 10 dispenses 150 rolls per battery set (144,000 10-inch towels) and Kimberly-Clark Icon dispenses 150,000 towels. Tork PeakServe Automatic dispenses at least 500,000 paper hand towels per battery set using refill article 105065.

    • Extra slim design: Attractive and space saving
    • High capacity: less maintenance and reduced risk of paper shortage
    • Top up with hand towels when it suits you. More flexibility means more time to clean
    สเปคสินค้า

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.552540
    • Product familyElevation
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Hand wiping
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-10-27
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)645
    • กว้าง (มิลลิเมตร)379
    • ความลึก (มิลลิเมตร)100
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยโปแลนด์
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)4223
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - กล่องใส่กระดาษทิชชู่และเครื่องจ่ายสบู่