เผยแพร่สินค้าของคุณ
Tork Jumbo Toilet Roll Dispenser
Tork Jumbo Toilet Roll Dispenser
Tork Jumbo Toilet Roll Dispenser
    Tork-Essity-EU

    Tork Jumbo Toilet Roll Dispenser

    The Tork dispenser for jumbo toilet paper rolls provides extra high capacity. It is best suited for places with a large number of visitors such as schools and other public environments.
    • Tork Elevation
    • Stub roll feature up to 35 m: Paper always available, no waste
    • Semi-transparent window: Easy to see when refilling needed
    • Optimal roll brake: Smooth dispensing and no paper on floor
    • Fibreglass-reinforced teeth: Extra durable, easy tear off
    High capacity - up to 15 conventional rolls: Saves maintenance time
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.554008
    • Product familyElevation
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Toilet Tissue
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-04-15
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)360
    • กว้าง (มิลลิเมตร)437
    • ความลึก (มิลลิเมตร)133
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPlastic
    • วัสดุรองPlastic
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยฮังการี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1.555
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - กล่องใส่กระดาษทิชชู่และเครื่องจ่ายสบู่
    • IFC classificationObject
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_70_22_90
    • Uniclass 2015 DescriptionToilet paper dispensers
    • OmniClass Number23-21 43 15 31
    • OmniClass TitleToilet Tissue Dispensers