เผยแพร่สินค้าของคุณ
Tork Twin Mini Jumbo Toilet Roll Dispenser
Tork Twin Mini Jumbo Toilet Roll Dispenser
Tork Twin Mini Jumbo Toilet Roll Dispenser
    Tork-Essity-EU

    Tork Twin Mini Jumbo Toilet Roll Dispenser

    The compact, yet high-capacity Tork Mini Twin Toilet Paper Dispensing System is the ideal choice for high-traffic washrooms as well as environments where efficience and reduced cost are priorities. The dispenser is offered inelevation design and holds two mini jumbo rolls. Extra high capacity - holds 2 mini jumbo roll. Semi-transparent window: Easy to see when refilling needed. Optimal roll brake: Smooth dispensing and no paper on floor.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.555500
    • Product familyElevation
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Toilet Tissue
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-04-15
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)256
    • กว้าง (มิลลิเมตร)432
    • ความลึก (มิลลิเมตร)146
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPlastic
    • วัสดุรองPlastic
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสวีเดน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1.8
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - กล่องใส่กระดาษทิชชู่และเครื่องจ่ายสบู่
    • IFC classificationObject
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_70_22_90
    • Uniclass 2015 DescriptionToilet paper dispensers
    • OmniClass Number23-21 43 15 31
    • OmniClass TitleToilet Tissue Dispensers

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป