เผยแพร่สินค้าของคุณ
Tork OptiServe® 2-Roll Coreless Toilet Paper Dispenser, Black
Tork-Essity-EU

Tork OptiServe® 2-Roll Coreless Toilet Paper Dispenser, Black

Tork OptiServe® Coreless is a high-capacity toilet paper system for facilities where efficiency, sustainability and providing a great experience are key. It´s a better alternative than conventional toilet paper and traditional jumbo rolls. The wide offer of dispensers means different needs within a facility can be met with only one type of toilet paper. Compared to conventional toilet paper, Tork OptiServe coreless rolls hold 3x more paper and have no core and no wrap creating much less waste.

สเปคสินค้า
  • High capacity, refill less often and save time; Serve up to 145 guests; Half the storage space needed: Certified Easy-to-use for washroom users and cleaners; Slim, space saving design that fits smaller washrooms; Enclosed design protecting both rolls inside from being stained

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.558068
  • Product familyElevation
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Toilet Tissue
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2025-10-27
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)209
  • กว้าง (มิลลิเมตร)360
  • ความลึก (มิลลิเมตร)129
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักABS
  • ออกเเบบโดยสวีเดน
  • ผลิตโดยโปแลนด์
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1.03
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - กล่องใส่กระดาษทิชชู่และเครื่องจ่ายสบู่
  • IFC classificationObject
  • Uniclass 2015 CodePr_40_70_22_90
  • Uniclass 2015 DescriptionToilet paper dispensers
  • OmniClass Number23-31 25 21
  • OmniClass TitleToilet Paper Dispensers

พื้นที่การขาย

ยุโรป