เผยแพร่สินค้าของคุณ
Tork Liquid Soap Dispenser
Tork Liquid Soap Dispenser
    Tork-Essity-EU

    Tork Liquid Soap Dispenser

    The Tork dispensers for liquid soap are suitable for all kinds of washrooms - even in tough and demanding environments. The one litre dispenser is available with an armlever for use in areas where extra hygiene is of critical importance.
    • Tork Elevation
    • Reliable and drip free system: Secures good hygiene
    • High capacity 1000 shots: Low maintenance
    • Robust design: Suitable also for demanding environments
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.560000
    • Product familyElevation
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Skin Care
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-04-15
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)291
    • กว้าง (มิลลิเมตร)112
    • ความลึก (มิลลิเมตร)114
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPlastic
    • วัสดุรองPlastic
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยโปแลนด์
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.305
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - กล่องใส่กระดาษทิชชู่และเครื่องจ่ายสบู่
    • IFC classificationObject
    • Uniclass 2015 CodePr_40_70_22_81
    • Uniclass 2015 DescriptionSoap dispensers
    • OmniClass Number23-31 25 29 13
    • OmniClass TitleHand Soap Dispensers

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป