เผยแพร่สินค้าของคุณ
Tork Soap and Sanitiser Dispenser, Black
Tork Soap and Sanitiser Dispenser, Black
Tork Soap and Sanitiser Dispenser, Black
Tork Soap and Sanitiser Dispenser, Black
    Tork-Essity-EU

    Tork Soap and Sanitiser Dispenser, Black

    The Tork Skincare Dispenser Elevation Design fits any location and can be used with a wide range of Tork soaps, sanitisers and lotions in sealed bottles. It is certified Easy to use and provides good hand hygiene for all users. Elevation dispensers have a functional and modern design that makes a lasting impression on your guests.

    สเปคสินค้า
      • Easy-to-use design and refilling proven with a third-party certificate* – promotes good hand hygiene for all users, including children and the elderly
      • Helps secure good hygiene: Factory-sealed bottle with a new pump for every refill helps reduce risk of contamination and protect the formulations all the way to the user.
      • Reduce time for cleaning staff: Certified effortless refilling ** in less than 10 seconds ***
      • High-capacity reducing waste: helps reduce consumption by up to 50%****
      • Maximise efficiency, this Tork dispenser is designed to deliver over a million hand washes.*****
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.564508
    • Product familyElevation
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Skin Care
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-11-22
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)305
    • กว้าง (มิลลิเมตร)122
    • ความลึก (มิลลิเมตร)106
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPlastic
    • วัสดุรองPlastic
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสวีเดน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.4
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - กล่องใส่กระดาษทิชชู่และเครื่องจ่ายสบู่
    • IFC classificationObject
    • Uniclass 2015 CodePr_40_70_22_81
    • Uniclass 2015 DescriptionSoap dispensers
    • OmniClass Number23-31 25 29 13
    • OmniClass TitleHand Soap Dispensers