เผยแพร่สินค้าของคุณ
Tork Floor Stand White/Turquoise
Tork Floor Stand White/Turquoise
Tork Floor Stand White/Turquoise
    Tork-Essity-EU

    Tork Floor Stand White/Turquoise

    The Tork floor stand for large rolls is an ergonomically designed mobile dispenser with safe and reliable tear off, easy load feature and extra stable construction, which is important in many industrial environments.
    • High capacity on wheels: Felixible usage, easy to move around
    • Glass fiber reinforced teeth: Safe and reliable tear-off of both paper and nonwoven
    • One-piece roll bar: Ergonomic and fast loading
    • Rubber feet and sturdy metal construction: keeps steady while dispensing
    • Textured and ergonomic handle: Safe grip makes it easy to move around
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.652000
    • Product familyPerformance
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Floor Stand
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-04-15
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1006
    • กว้าง (มิลลิเมตร)646
    • ความลึก (มิลลิเมตร)530
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMetal
    • วัสดุรองPlastic
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสวีเดน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)6.41
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - กล่องใส่กระดาษทิชชู่และเครื่องจ่ายสบู่
    • IFC classificationObject
    • Uniclass 2015 CodePr_40_70_22_62
    • Uniclass 2015 DescriptionPaper towel dispensers
    • OmniClass Number23-21 43 15 25
    • OmniClass TitlePaper Towel Dispensers

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป