เผยแพร่สินค้าของคุณ
Tork Small Pack dispenser
Tork Small Pack dispenser
    Tork-Essity-EU

    Tork Small Pack dispenser

    The new Tork Small Pack Dispenser for folded wipes in the Performance design provide space-saving convenience, hygienic protection and one-at-a-time dispensing to reduce consumption and waste Unique benefits The small sized dispenser can be fitted right where you need it Can be mounted with magnets if you don't want to drill holes in the wall
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.655100
    • Product familyPerformance
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Folded
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-04-15
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)145.8
    • กว้าง (มิลลิเมตร)214
    • ความลึก (มิลลิเมตร)102.3
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPlastic
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยฮังการี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.247
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - กล่องใส่กระดาษทิชชู่และเครื่องจ่ายสบู่
    • IFC classificationObject
    • Uniclass 2015 CodePr_40_70_22_85
    • Uniclass 2015 DescriptionSurface wipes dispensers

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป