เผยแพร่สินค้าของคุณ
Tork Centrefeed Dispenser Red/Black
Tork Centrefeed Dispenser Red/Black
Tork Centrefeed Dispenser Red/Black
    Tork-Essity-EU

    Tork Centrefeed Dispenser Red/Black

    The Tork dispenser for centerfeed rolls is designed for multi-task situations, tight spaces and wash stations where easy access and fast, safe dispensing is required.
    • Easy load concept: Rapid refilling
    • Side-opening hood: Easy to refill
    • Extra robust hinges: Durable and long lasting
    • Durable teeth: Long lasting and sturdy
    • Flexible one hand dispensing: Take as much as you need and always have one hand free
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.659008
    • Product familyPerformance
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Centrefeed Roll
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-04-15
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)356
    • กว้าง (มิลลิเมตร)248
    • ความลึก (มิลลิเมตร)232
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPlastic
    • วัสดุรองPlastic
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสวีเดน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1.338
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - กล่องใส่กระดาษทิชชู่และเครื่องจ่ายสบู่
    • IFC classificationObject
    • Uniclass 2015 CodePr_40_70_22_62
    • Uniclass 2015 DescriptionPaper towel dispensers
    • OmniClass Number23-21 43 15 25
    • OmniClass TitlePaper Towel Dispensers