เผยแพร่สินค้าของคุณ
Tork SmartOne Mini Toilet Roll Dispenser
Tork SmartOne Mini Toilet Roll Dispenser
Tork SmartOne Mini Toilet Roll Dispenser
    Tork-Essity-EU

    Tork SmartOne Mini Toilet Roll Dispenser

    The Tork SmartOne® Mini Toilet Roll Dispenser in Elevation Design is a modern efficient dispensing system suitable for demanding washrooms with low to medium traffic. The sheet-by-sheet dispensing helps reduce consumption by up to 40 % compared to traditional jumbo roll dispensers, which means more visits per roll. Tork Elevation dispensers have a functional, modern design that makes a lasting impression on your guests. •Single-sheet dispensing helps reduce consumption by up to 40% •Hygienic because guests touch only the paper they use •High capacity saves maintenance time and ensures that paper is always available •Durable design with metal key and lock that protects the roll and stops pilferage •Compact and space saving design that fits smaller washrooms
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.681000
    • Product familySmartOne
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Toilet Tissue
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-04-15
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)219
    • กว้าง (มิลลิเมตร)219
    • ความลึก (มิลลิเมตร)156
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPlastic
    • วัสดุรองPlastic
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยฮังการี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)570
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - กล่องใส่กระดาษทิชชู่และเครื่องจ่ายสบู่
    • IFC classificationObject
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_70_22_90
    • Uniclass 2015 DescriptionToilet paper dispensers
    • OmniClass Number23-21 43 15 31
    • OmniClass TitleToilet Tissue Dispensers