เผยแพร่สินค้าของคุณ
Tork Matic® Paper Hand Towel Roll Dispenser with Intuition Sensor Stainless Steel H1
Tork Matic® Paper Hand Towel Roll Dispenser with Intuition Sensor Stainless Steel H1
Tork Matic® Paper Hand Towel Roll Dispenser with Intuition Sensor Stainless Steel H1
    Tork-Essity North America

    Tork Matic® Paper Hand Towel Roll Dispenser with Intuition Sensor Stainless Steel H1

    The In-Wall Recessed Tork Matic® Hand Towel Dispenser in beautiful stainless steel can be mounted directly into your wall. Get excellent function and reduced towel consumption with one-at-a-time dispensing, while giving your guests a hygienic, no-touch hand drying experience. Part of the Tork Image Design™ line.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.461223
    • Product familyImage Line
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Hand Towel Roll
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-04-15
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)20.55
    • กว้าง (นิ้ว)17.64
    • ความลึก (นิ้ว)7.87
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • วัสดุรองPlastic
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยโปแลนด์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - กล่องใส่กระดาษทิชชู่และเครื่องจ่ายสบู่
    • IFC classificationObject
    • Uniclass 2015 CodePr_40_70_22_62
    • Uniclass 2015 DescriptionPaper towel dispensers
    • OmniClass Number23-21 43 15 25
    • OmniClass TitlePaper Towel Dispensers