เผยแพร่สินค้าของคุณ
Tork Xpress® Multifold Hand Towel Dispenser Stainless Steel H2
Tork Xpress® Multifold Hand Towel Dispenser Stainless Steel H2
Tork Xpress® Multifold Hand Towel Dispenser Stainless Steel H2
    Tork-Essity North America

    Tork Xpress® Multifold Hand Towel Dispenser Stainless Steel H2

    Tork Image Design Mini Jumbo Bath Tissue Roll Dispenser with Reserve system features a gently brushed stainless steel with fine lines and subtle curves provide clean lines and smooth surfaces. Roll break prevents paper over spin. Stub roll feature allows for full roll consumption. large capacity rolls allow service for high-traffic areas without adding extra dispensers. Roll is covered to minimize cross contamination.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.463002
    • Product familyImage Line
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Multifold Hand Towels
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-04-15
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)18
    • กว้าง (นิ้ว)12
    • ความลึก (นิ้ว)4
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • วัสดุรองPlastic
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยโปแลนด์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - กล่องใส่กระดาษทิชชู่และเครื่องจ่ายสบู่
    • IFC classificationObject
    • Uniclass 2015 CodePr_40_70_22_62
    • Uniclass 2015 DescriptionPaper towel dispensers
    • OmniClass Number23-21 43 15 25
    • OmniClass TitlePaper Towel Dispensers