เผยแพร่สินค้าของคุณ
Tork Centerfeed Towel Dispenser White M2
Tork Centerfeed Towel Dispenser White M2
Tork Centerfeed Towel Dispenser White M2
    Tork-Essity North America

    Tork Centerfeed Towel Dispenser White M2

    The Xpressnap® Classic Stand Napkin Dispenser with Drive Thru Face Plate provides stability and holds the dispenser upright. Its portable feature allows the user to easily position the unit at any location. The dispenser holds up to 900 napkins, nearly three times the capacity of traditional dispensers, producing additional savings in labor. Xpressnap® greatly increases personal hygiene and cuts waste by delivering one napkin at a time, every time. SCA Tissue guarantees a 25 percent reduction in napkin usage although actual results often show savings as high as 40 percent. The unique AD-a-Glance message panel can be used for in-store promotions or to generate advertising revenue.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.559020A
    • Product familyElevation
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Centerfeed Standard
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-04-15
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)14.39
    • กว้าง (นิ้ว)9.42
    • ความลึก (นิ้ว)8.95
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPlastic
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสวีเดน
    • น้ำหนัก2.98
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - กล่องใส่กระดาษทิชชู่และเครื่องจ่ายสบู่
    • IFC classificationObject
    • Uniclass 2015 CodePr_40_70_22_62
    • Uniclass 2015 DescriptionPaper towel dispensers
    • OmniClass Number23-21 43 15 25
    • OmniClass TitlePaper Towel Dispensers