เผยแพร่สินค้าของคุณ
Tork Matic® Paper Hand Towel Roll Dispenser White H1
Tork Matic® Paper Hand Towel Roll Dispenser White H1
Tork Matic® Paper Hand Towel Roll Dispenser White H1
    Tork-Essity North America

    Tork Matic® Paper Hand Towel Roll Dispenser White H1

    The Tork Matic® Hand Towel Dispenser with Intuition™ Sensor in Image Design gives your guests the ultimate hand drying experience. Creating a sophisticated impression in the washroom is as important as the image your customers see when they first enter your building. The touch free, one-at-a-time dispensing reduces consumption and improves hygiene. Go beyond beautiful design and provide elegance with Tork Image Line.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.5510202
    • Product familyElevation
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Hand Towel Roll
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-04-15
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)14.65
    • กว้าง (นิ้ว)13.2
    • ความลึก (นิ้ว)8.1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPlastic
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยฮังการี
    • น้ำหนัก6.5
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - กล่องใส่กระดาษทิชชู่และเครื่องจ่ายสบู่
    • IFC classificationObject
    • Uniclass 2015 CodePr_40_70_22_62
    • Uniclass 2015 DescriptionPaper towel dispensers
    • OmniClass Number23-21 43 15 25
    • OmniClass TitlePaper Towel Dispensers