เผยแพร่สินค้าของคุณ
Tork Intuition™ Sensor Skincare Dispenser Black S4
Tork Intuition™ Sensor Skincare Dispenser Black S4
    Tork-Essity North America

    Tork Intuition™ Sensor Skincare Dispenser Black S4

    The Tork floor stand dispenser in Performance design is developed for safety and stability with its reliable tear off and easy load features. Tork Performance is the next generation of dispensers for professional wiping. The right combination of dispenser and wiper will boost productivity, while reducing your overall cost-in-use.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.571608
    • Product familyElevation
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Soap
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-04-15
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)10.9
    • กว้าง (นิ้ว)4.41
    • ความลึก (นิ้ว)5.04
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPlastic
    • ออกเเบบโดยจีน
    • ผลิตโดยจีน
    • น้ำหนัก6
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - กล่องใส่กระดาษทิชชู่และเครื่องจ่ายสบู่
    • IFC classificationObject
    • Uniclass 2015 CodePr_40_70_22_81
    • Uniclass 2015 DescriptionSoap dispensers
    • OmniClass Number23-31 25 29 13
    • OmniClass TitleHand Soap Dispensers