เผยแพร่สินค้าของคุณ
Tork Xpressnap® Signature Counter Napkin Dispenser, Stainless finish
Tork-Essity North America

Tork Xpressnap® Signature Counter Napkin Dispenser, Stainless finish

Tork Xpressnap® Counter Top system greatly increases personal hygiene and cuts waste by delivering one napkin at a time, every time. Its one-at-a-time napkin dispensing design ensures that patrons use fewer napkins and touch only the napkin they use. The Counter dispenser holds up to 500 napkins. The unique AD-a-Glance message panel can be used for in-store promotions or to generate advertising revenue. First introduced in 2003, the Xpressnap® system has taken the foodservice industry by storm and has earned international recognition for innovation and excellence. Also available in Black 6432000, Red 6436000, Gray 6434000.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.6435000
  • Product familyXpressnap
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Countertop
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-04-15
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)5.7
  • กว้าง (นิ้ว)7.5
  • ความลึก (นิ้ว)12.1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPlastic
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
  • น้ำหนัก3.49
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - กล่องใส่กระดาษทิชชู่และเครื่องจ่ายสบู่
  • IFC classificationObject
  • Uniclass 2015 CodePr_40_50_81_56
  • Uniclass 2015 DescriptionNapkins