เผยแพร่สินค้าของคุณ
Tork Wall Mounted Giant Roll Wiper Dispenser Red W1
Tork-Essity North America

Tork Wall Mounted Giant Roll Wiper Dispenser Red W1

The Tork Twin Mini bath tissue Dispenser in Elevation Design is ideal for high-traffic washrooms where the guest experience is as important as high efficiency and low running cost. It ensures that tissue is always available by holding two full high-capacity rolls. Tork Elevation dispensers have a functional, modern design, that makes a lasting impression on your guests.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.6521281
  • Product familyPerformance
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Cloth \ Wiper Roll
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-04-15
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)18.23
  • กว้าง (นิ้ว)25.43
  • ความลึก (นิ้ว)10.79
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักMetal
  • ออกเเบบโดยสวีเดน
  • ผลิตโดยสวีเดน
  • น้ำหนัก6.15
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - กล่องใส่กระดาษทิชชู่และเครื่องจ่ายสบู่
  • IFC classificationObject
  • Uniclass 2015 CodePr_40_70_22_85
  • Uniclass 2015 DescriptionSurface wipes dispensers