เผยแพร่สินค้าของคุณ
Tork Xpressnap®  Electronic Drive Thru Napkin Dispenser - Wall Mounted
Tork Xpressnap®  Electronic Drive Thru Napkin Dispenser - Wall Mounted
Tork Xpressnap®  Electronic Drive Thru Napkin Dispenser - Wall Mounted
    Tork-Essity North America

    Tork Xpressnap® Electronic Drive Thru Napkin Dispenser - Wall Mounted

    The Tork Xpressnap® Electronic Drive Thru Napkin Dispenser – Counter, is ideal for limited food service operators that offer napkins with take-out or drive-thru orders. This compact and modern dispenser delivers a preselected number of Tork Xpressnap napkins neatly, quickly, and accurately to staff. Helping operators reduce waste, control costs, and improve hygiene, all while improving workflow.

    • Uses Tork Xpressnap® napkin refills
    • Two dispensing modes: on-demand and automatic replenishment
    • Multiple programmable options help control the number of napkins dispensed, making it easy for staff to comply with napkin protocols
    • Easy to load design: open lid, insert Tork Xpressnap napkin stack, and close.
    • Flexible power options: battery or AC power
    • Made with durable and easy to clean materials that reduce maintenance and labor costs.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.6534000
    • Product familyXpressnap
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Wall Mounted
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-03-11
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)7.1
    • กว้าง (นิ้ว)8.9
    • ความลึก (นิ้ว)18
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPlastic
    • วัสดุรองMetal
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยจีน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - กล่องใส่กระดาษทิชชู่และเครื่องจ่ายสบู่
    • IFC classificationObject
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_81_56
    • Uniclass 2015 DescriptionNapkins
    • OmniClass Number23-31 25 23 11
    • OmniClass TitleSanitary Napkin Dispensers