เผยแพร่สินค้าของคุณ
Delfos®1000 PIR Insulated sandwich panel
Europerfil

Delfos®1000 PIR Insulated sandwich panel

4.0 จาก 5 ดาว4.0(11 รีวิว)
Delfos®1000 PIR is a self-supporting double skin metal faced insulating polyisocyanurate (PIR) sandwich panel for roofing, with hidding fixing joint system. Thicknesses from 30 mm up to 100 mm. Cover width 1000 mm. Colours and coatings to be choosen according to the environment. Ask for Standard Colours Guide. Used for industrial roofing.
สเปคสินค้า
  • Delfos®1000 PIR is a self-supporting double skin metal faced insulating polyisocyanurate (PIR) sandwich panel for roofing, with hidding fixing joint system. Thicknesses from 30 mm up to 100 mm. Thicknesses ranging: 30, 40, 50, 60, 80 and 100mm. Cover width 1000 mm. Colours and coatings to be choosen according to the environment. Ask for Standard Colours Guide. Used for industrial roofing. Recommended steep gradient of over 7 %. CE marking (EN 14509). Fire reaction Euroclase B-s1,d0. The panel is supplied with seal covers and self-drilling fixtures. Optional complements: transversal overlap with plastic film, Delfos cover to hide foam edge, embossed ridge flashing.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.delfos_1000_pir
  • Product familyRoof sandwich panel
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Hidden fixing
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-03-13
  • หมายเลขฉบับ1
  • กว้าง (มิลลิเมตร)1000
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • วัสดุรองPolyisocyanurate PIR
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยสเปน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - หลังคา
  • IFC classificationRoof
  • UNSPSC nameRoofing materials
  • UNSPSC code301515

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย