เผยแพร่สินค้าของคุณ
Eurohabitat®150 Self-supporting steel tray  for wall cladding
Europerfil
Archived

Eurohabitat®150 Self-supporting steel tray for wall cladding

EUROBAC®150 self-supporting steel tray for wall cladding as an inner surface (1.600.150) for cladding as an inner surface. Depth of profile 150 mm. Cover width 600 mm. Thickness from 0.7 mm to 1.20 mm. in galvanised or coated steel sheet (EN 10169) in standard Europerfil colours and coatings. CE marking (EN 14782). Vertical and horizontal façade installation.
สเปคสินค้า
  • EUROBAC®150 self-supporting steel tray for wall cladding as an inner surface(1.600.150). Depth of profile 150 mm. Cover width 600 mm. Thickness from 0.7 mm to 1.20 mm. in galvanised or coated steel sheet (EN 10169) in standard Europerfil colours and coatings. CE marking (EN 14782). Vertical and horizontal façade installation. Self-supporting tray with large spans between supports (between 4,25 and 8 metres). Optional complements: Perforation allowed for Eurosilence and Europhone acoustic systems. Other materials, please contact Europerfil Technical Dept.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.eurobac_150_fs
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-03-13
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)150
  • กว้าง (มิลลิเมตร)600
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยสเปน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - ผนังภายใน