เผยแพร่สินค้าของคุณ
Eurodesign®345 Self-supporting steel roof profile
Europerfil

Eurodesign®345 Self-supporting steel roof profile

EURODESIGN® 345 architectural self-supporting steel profile for wall cladding (1.AV.51). Depth of profile 51 mm. Cover width 345 mm. Thickness from 0,6 mm to 0,80 mm. in galvanised and coated steel sheet ( EN 10169) in standard Europerfil colours and coatings. CE marking (EN 14782). Vertical and horizontal façade installation.

สเปคสินค้า
  • EURODESIGN® 345 architectural self-supporting steel profile for wall cladding (1.AV.51). Depth of profile 51 mm. Cover width 345 mm. Thickness from 0,6 mm to 0,80 mm. in galvanised and coated steel sheet ( EN 10169) in standard Europerfil colours and coatings. CE marking (EN 14782). Vertical and horizontal façade installation.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.eurodesign_345_cs
  • Product familyEurodesign
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Roofign
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-10-17
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)51
  • กว้าง (มิลลิเมตร)470
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยสเปน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - หลังคา