เผยแพร่สินค้าของคุณ
Euromodul®44 Self-supporting steel for permanent formwork
Europerfil

Euromodul®44 Self-supporting steel for permanent formwork

Support permanent formwork EUROMODUL 44 (5.172.44) metal profile from Europerfil. Nerve height 44 mm, useful width 860 mm, and thickness from 0.75 mm to 1.20 mm. galvanised 320 N/mm2 or pre-lacquered steel (as per XP P 34.301 and EN 10169) in standard Europerfil colours and coatings. Without fillings. CE marking (EN 14782). Auxiliary complements: polyethylene seal depending on profile section, plate perimeter angles.

สเปคสินค้า
  • Support permanent formwork EUROMODUL 44 (5.172.44) metal profile from Europerfil. Nerve height 44 mm, useful width 860 mm, and thickness from 0.75 mm to 1.20 mm. galvanised 320 N/mm2 or pre-lacquered steel (as per XP P 34.301 and EN 10169) in standard Europerfil colours and coatings. Without fillings. CE marking (EN 14782). Auxiliary complements: polyethylene seal depending on profile section, plate perimeter angles.

    translucent solutions for natural lighting, perforation is allowed for acoustic solutions, plain mechanical curving** (minimum radius: 40 m for a 1mm thickness profile. Consult us for other thicknesses.) * Depending on the width of the supports. Technical sheet corresponding to a support width of 60mm. Consult our technical department for widths of 120 and 160 mm. ** Remark: the curving process decrease the profile cover width. Ask our technical department for longitudinal overlapping.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Euromodul_44_ep
  • Product familyRoof decking
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Metal profile
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-05-14
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)106
  • กว้าง (มิลลิเมตร)750
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยสเปน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - หลังคา