เผยแพร่สินค้าของคุณ
Eurocover®34N Self-supporting steel profile for roofing
Europerfil

Eurocover®34N Self-supporting steel profile for roofing

5.0 จาก 5 ดาว5.0(5 รีวิว)
Europerfil EUROCOVER®34N self-supporting steel profile for roofing (3.265.34). Depth of profile 34 mm, cover width 1060 mm, and thickness from 0.6 mm to 1.20 mm. Galvanised and coated steel sheet (EN 10169) in standard Europerfil colours and coatings. CE marking (EN 14782). For roofing with a recommended steep gradient of over 7 %.
สเปคสินค้า
  • Europerfil EUROCOVER®34N self-supporting steel profile for roofing (3.265.34). Depth of profile 34 mm, cover width 1060 mm, and thickness from 0.6 mm to 1.20 mm. Galvanised and coated steel sheet (EN 10169) in standard Europerfil colours and coatings. CE marking (EN 14782). For roofing with a recommended steep gradient of over 7 %. Optional complements: Polyethylene filler block, translucent solutions for natural lighting, perforation is allowed for lighting and natural ventilation, Hairgable mechanical curving (minimum radius 450 mm).
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.eurocover_34n_cs
  • Product familyRoofing
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Metal profile
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-04-07
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)34
  • กว้าง (มิลลิเมตร)1060
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยสเปน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - หลังคา

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย