เผยแพร่สินค้าของคุณ
Kyra21® Architectural self-supporting steel profile for wall cladding
Europerfil

Kyra21® Architectural self-supporting steel profile for wall cladding

KYRA21® architectural self-supporting steel profile for wall cladding (1.320.73). Depth of profile 73 mm. Cover width 320 mm. Thickness from 0,6 mm to 1,20 mm. in galvanised and coated steel sheet ( EN 10169) in standard Europerfil colours and coatings. CE marking (EN 14782). Vertical and horizontal façade installation.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.kyra21_fa
  • Product familyWall cladding
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Metallic Cladding Profiles for wall
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2023-10-27
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)73
  • กว้าง (มิลลิเมตร)320
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - ผนังภายนอก