MONTAGE | FRAMELESS SINGLE-SLIDING SHOWER DOOR
The Eurotech Montage is a premium frameless single-sliding shower door system designed for hospitality, multifamily, and commercial applications. Featuring one fully operable sliding glass door and one stationary glass panel, the system delivers a clean, contemporary architectural appearance while providing practical access in bathrooms where traditional swing-door clearance may be limited.
Combining refined aesthetics with durable construction, the Montage features 3/8" (10mm) tempered safety glass, a continuous 1" diameter Type 304 stainless steel round top track, and exposed stainless steel upper and lower roller assemblies for smooth, reliable operation. The fixed glass panel is secured with coordinated top-track holders and an aluminum bottom U-channel for a streamlined, frameless appearance.
Engineered for installation flexibility, the system features adjustable roller assemblies to accommodate out-of-plumb wall conditions and factory-precut top tracks coordinated with project opening requirements. Standard and custom hospitality widths and heights are available, along with multiple glass options, hardware finishes, and left- or right-hand sliding configurations.
For hospitality applications, EuroSafe Glass Film is factory-applied to help retain glass fragments in the event of accidental breakage. Optional EnduroShield protective glass treatment is available to help reduce cleaning and maintenance requirements.
พื้นที่การขาย
| อเมริกาเหนือ |
|---|
กรีนแลนด์ |
แซ็ง-บาร์เตเลมี |
กวาเดอลูป |
กัวเตมาลา |
กือราเซา |
เกรเนดา |
คอสตาริกา |
คิวบา |
เครือรัฐดอมินีกา |
แคนาดา |
จาเมกา |
ซินต์มาร์เติน |
เซนต์คิตส์และเนวิส |
เซนต์ลูเซีย |
เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ |
แซงปีแยร์และมีเกอลง |
แซงมาร์แตง |
ตรินิแดดและโตเบโก |
นิการากัว |
เนเธอร์แลนด์แคริบเบียน |
บาร์เบโดส |
บาฮามาส |
เบลีซ |
เบอร์มิวดา |
ปานามา |
เปอร์โตริโก |
มอนต์เซอร์รัต |
มาร์ตินีค |
เม็กซิโก |
สหรัฐอเมริกา |
สาธารณรัฐโดมินิกัน |
หมู่เกาะเคย์แมน |
หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส |
หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน |
หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐ |
อารูบา |
เอลซัลวาดอร์ |
แองกวิลลา |
แอนติกาและบาร์บูดา |
ฮอนดูรัส |
เฮติ |