เผยแพร่สินค้าของคุณ
Roll-in-type Shower - 63" x 34" Exterior Dimensions
EverFab

Roll-in-type Shower - 63" x 34" Exterior Dimensions

This one-piece fiberglass ADA roll-in shower is constructed from two layers of a hand-rolled, fiberglass-reinforced composite, an intermediate layer of polyester spray core, and an unsaturated polyester gel coat finish. The S6334A is a durable, crack-resistant, ANSI Type A, California Title 24, and ADA compliant shower that can be easily installed in various bathroom layouts and designs.

  • One-piece ADA, ANSI, and California Title 24 compliant roll-in-type shower
  • Unique reinforcing bottom plate unseen anywhere else in the industry
  • Anti-slip floor
  • 60” x 30” Clear floor space
  • Integral reinforced with non-organic composite material


สเปคสินค้า
  • Shower Stall:

    Model: No. S6334A

    Description: One-piece shower stall with reinforcing bottom plate, slip-resistant floor, and inorganic composite reinforcement for placement of grab bars and seat

    Exterior dimensions: 63 inches wide x 34 inches deep x 78-1/2 inches high.

    Threshold: [Standard] [Low Profile] [No Recess] Threshold Detail

    Accessory Configuration: Model [A0] [A1] [A2] [A3]

    Optional Accessories: Furnish with [curtain rod], [shower curtain], [recessed soap dish], [rubber dam], [stainless steel semi-permanent threshold], [shower slide-bar kit], [EverFab tub-wrap], [shower drain]

    Keywords: handicapshower, best bath, room shower stall, fiberglass showerstall, fiberglass shower stalls, ADA shower stall, modern showerdesigns, accessible shower, one-piece shower units, handicapaccessible shower, one-piece fiberglass shower stall, one-piecefiberglass showers

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.s6334a
  • Product familyANSI A - ADA - CA Title 24
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์S6334A
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-08-12
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)78.5
  • กว้าง (นิ้ว)63
  • ความลึก (นิ้ว)34
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักFiber Glass
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฝักบัว
  • IFC classificationBuilding Element
  • รหัส ETIMEG017640
  • ชื่อ ETIMSanitary showers
  • UNSPSC nameShowers
  • UNSPSC code30181503
  • Uniclass 2015 CodeSL_35_80_80
  • Uniclass 2015 DescriptionShowers
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCommercial Showers
  • OmniClass Number23-31 17 00
  • OmniClass TitleShowers

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา