เผยแพร่สินค้าของคุณ
Alternate Type Roll-in Shower - 63" x 39" Exterior Dimensions
EverFab

Alternate Type Roll-in Shower - 63" x 39" Exterior Dimensions

The S6339RWA is an alternate roll-in type shower with reinforcing bottom plate and anti-slip floor. It meets ADA, ANSI, and California Title 24 requirements and is reinforced for installation of an ADA compliant grab bar and seat.

  • One-piece ADA, ANSI, and California Title 24 compliant alternate type roll-in shower
  • Unique reinforcing bottom plate unseen anywhere else in the industry
  • Anti-slip floor
  • 60” x 36-1/4” Clear floor space
  • Integral reinforcement with non-organic composite material
    สเปคสินค้า
    • Shower Stall:

      Model: No. S6339RWA

      Description: Two-piece shower stall with reinforcing bottom plate, slip-resistant floor, return wall, 1/8” interior drop for water retention, and inorganic composite reinforcement for placement of grab bars and seat

      Exterior dimensions: 63 inches wide x 39 inches deep x 79-5/8 inches high

      Threshold: [Standard] [Low Profile] [No Recess] Threshold Detail

      Accessory Configuration: Model [A0] [A1]

      Optional Accessories: Furnish with [curtain rod], [shower curtain], [recessed soap dish], [rubber dam], [stainless steel semi-permanent threshold], [shower slide-bar kit], [EverFab tub-wrap], [shower drain]

      Keywords: handicap shower, best bath, room shower stall, fiberglass shower stall, fiberglass shower stalls, ADA shower stall, modern shower designs, accessible shower, one-piece shower units, handicap accessible shower, one-piece fiberglass shower stall, one-piece fiberglass showers

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.s6339rwa
    • Product familyANSI A - ADA - CA Title 24
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์S6339RWA
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-12-04
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)78.5
    • กว้าง (นิ้ว)63
    • ความลึก (นิ้ว)39
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักFiber Glass
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฝักบัว
    • IFC classificationBuilding Element
    • รหัส ETIMEG017640
    • ชื่อ ETIMSanitary showers
    • UNSPSC nameShowers
    • UNSPSC code30181503
    • Uniclass 2015 CodeSL_35_80_80
    • Uniclass 2015 DescriptionShowers
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleCommercial Showers
    • OmniClass Number23-31 17 00
    • OmniClass TitleShowers

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    สหรัฐอเมริกา