เผยแพร่สินค้าของคุณ
5' Alternate Roll-in Shower with Simulated Tile - 63" x 39" Exterior Dimensions
EverFab

5' Alternate Roll-in Shower with Simulated Tile - 63" x 39" Exterior Dimensions

The S6339RWTA is a two-piece alternate roll-in type shower stall with stylish simulated 12” x 24” tile. It is available in left or right hand configuration and fully reinforced with EverFab’s unique composite core material which allows for factory or field installation of ADA compliant grab bars and seat. This roll-in shower unit is compliant with ADA, ANSI Type A, and California Title 24.

  • Clear floor space of 61″ x 36 3/8″
  • Anti-slip floor design
  • A weight of approximately 175 pounds
  • 30-year limited warranty


    สเปคสินค้า
    • Shower Stall:
      1. Model: No. S6339RWTA-L/R
      2. Description: Two-piece shower stall with reinforcing bottom plate, slip-resistant floor, return wall, 1/8” interior drop for water retention, 12” x 24” simulated tile, and inorganic composite reinforcement for placement of grab bars and seat
      3. Exterior dimensions: 63 inches wide x 39 inches deep x 79-5/8 inches high
      4. Threshold: [Standard] [Low Profile] [No Recess] Threshold Detail
      5. Accessory Configuration: Model [A0] [A1]
      6. Optional Accessories: Furnish with [curtain rod], [shower curtain], [recessed soap dish], [rubber dam], [stainless steel semi-permanent threshold], [shower slide-bar kit], [EverFab tub-wrap], [shower drain]

      Keywords: handicapshower, best bath, room shower stall, fiberglass showerstall, fiberglass shower stalls, ADA shower stall, modern showerdesigns, accessible shower, one-piece shower units, handicapaccessible shower, one-piece fiberglass shower stall, one-piecefiberglass showers

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.s6339rwta
    • Product familyANSI A - ADA - CA Title 24
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์S6339RWTA
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-03-04
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)79.62
    • กว้าง (นิ้ว)63
    • ความลึก (นิ้ว)39
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักFiber Glass
    • วัสดุรองFiber Glass
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    • น้ำหนัก175
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฝักบัว
    • IFC classificationBuilding Element
    • รหัส ETIMEG017640
    • ชื่อ ETIMSanitary showers
    • UNSPSC nameShowers
    • UNSPSC code30181503
    • Uniclass 2015 CodeSL_35_80_80
    • Uniclass 2015 DescriptionShowers
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleCommercial Showers
    • OmniClass Number23-31 17 00
    • OmniClass TitleShowers

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    สหรัฐอเมริกา