เผยแพร่สินค้าของคุณ
Tub-Shower With Soap Ledge - 60" x 32" Exterior Dimensions
EverFab

Tub-Shower With Soap Ledge - 60" x 32" Exterior Dimensions

A one-piece tub shower combo unit needs to be built to last, and with the TSS6032A, that’s exactly what you’ll find. Constructed from two layers of fiberglass reinforced composite and supported by an intermediate layer of polyester spray core, the TSS6032A is a 5-foot tub shower combo unit that’s easy to install and will hold up for years to come.

  • One-piece ADA, ANSI, and CA Title 24 compliant tub-shower with soap ledge
  • Unique reinforcing bottom plate unseen anywhere else in the industry
  • Anti-slip floor
  • 60” x 32” exterior dimensions
  • Integral reinforced with non-organic composite material


สเปคสินค้า
  • Shower Stall:

    1. Model: No. TSS6032A

    2. Description: One-piece tub-shower stall with reinforcing bottom plate, slip-resistant floor, and inorganic composite reinforcement for placement of grab bars and seat

    3. Exterior dimensions: 60 inches wide x 32 inches deep x 78-1/2 inches high

    4. Accessibility Accessories: [A0] [A1] accessory configuration

    5. Optional Accessories: Furnish with [curtain rod], [shower curtain], [recessed soap dish], [shower slide-bar kit], [EverFab tubwrap], [shower drain]

    Keywords: handicapshower, best bath, room shower stall, fiberglass showerstall, fiberglass shower stalls, ADA shower stall, modern showerdesigns, accessible shower, one-piece shower units, handicapaccessible shower, one-piece fiberglass shower stall, one-piecefiberglass showers, combo shower

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.tss6032a
  • Product familyANSI A - ADA - CA Title 24
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์TSS6032A
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-08-12
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)74.5
  • กว้าง (นิ้ว)60
  • ความลึก (นิ้ว)32
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักFiber Glass
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
  • น้ำหนัก120
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฝักบัว
  • IFC classificationBuilding Element
  • รหัส ETIMEG017640
  • ชื่อ ETIMSanitary showers
  • UNSPSC nameShowers
  • UNSPSC code30181503
  • Uniclass 2015 CodeSL_35_80_80
  • Uniclass 2015 DescriptionShowers
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCommercial Showers
  • OmniClass Number23-31 17 00
  • OmniClass TitleShowers

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา