เผยแพร่สินค้าของคุณ
District View Stone Veneer
District View Stone Veneer
District View Stone Veneer
    Evolve Stone

    District View Stone Veneer

    With a sleek, contemporary look, District View has a universal appeal. Its natural surface textures and varied stone depths allow for a refined look that can elevate virtually any space. This style features stones that have varied heights and varied lengths. The shorter overall size of this style makes it a perfect fit for small areas. *Colors shown in images may vary slightly from actual product.
    สเปคสินค้า
    • Stone Dimensions: Smallest Size Approx. 2" x 4", Largest Size Approx. 2" x 12"

      Coverage: 14.25 sf per Box

      Color Options:

      • Phantom Shadow
      • Morning Aspen
      • Afternoon Vale
      • River Clay
      • Dune Point
      • Kodiak Mine

      Universal sill pieces are available in all six colors. 90-degree outside corner pieces are available in all six colors.

      Non-rated and Class B fire rated options available.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.district-view-stone-veneer
    • Product familyMortarless Series
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์District View
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-05-15
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - อลูมิเนียมคอมโพสิต
    • IFC classificationCovering
    • รหัส ETIMEG020350
    • ชื่อ ETIMBuilding - Facade cladding
    • Uniclass 2015 CodeSs_25_20
    • Uniclass 2015 DescriptionWall cladding systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code04 42 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleExterior Stone Cladding
    • OmniClass Number23-15 15 15
    • OmniClass TitleWall Cladding Panels

    สินค้าใกล้เคียง