เผยแพร่สินค้าของคุณ
Georgetown Run Stone Veneer
Georgetown Run Stone Veneer
Georgetown Run Stone Veneer
Georgetown Run Stone Veneer
    Evolve Stone

    Georgetown Run Stone Veneer

    Arguably Evolve Stone’s most stately style, Georgetown Run includes the largest individual stones when compared with the other styles in the collection. Inspired by architecture lining the streets of the historic Georgetown district in Washington, D.C., this style is beautifully diverse and comprised of stones with varied heights and varied lengths. *Colors shown in images may vary slightly from actual product.
    สเปคสินค้า
    • Stone Dimensions: Smallest Size Approx. 1 ¾" x 5", Largest Size Approx. 7" x 10"

      Coverage: 14.25 sf per Box

      Color Options:

      • Phantom Shadow
      • Morning Aspen
      • Afternoon Vale
      • River Clay
      • Dune Point
      • Kodiak Mine

      Universal sill pieces are available in all six colors. 90-degree outside corner pieces are available in all six colors.

      Non-rated and Class B fire rated options available.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.georgetown-run-stone-veneer
    • Product familyMortarless Series
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Georgetown Run
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-05-15
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - อลูมิเนียมคอมโพสิต
    • IFC classificationCovering
    • รหัส ETIMEG020350
    • ชื่อ ETIMBuilding - Facade cladding
    • Uniclass 2015 CodeSs_25_20
    • Uniclass 2015 DescriptionWall cladding systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code04 42 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleExterior Stone Cladding
    • OmniClass Number23-15 15 15
    • OmniClass TitleWall Cladding Panels

    สินค้าใกล้เคียง