เผยแพร่สินค้าของคุณ
Dual Purpose - Metal Door - 1 Hour Fire Rated - Access Panel
Dual Purpose - Metal Door - 1 Hour Fire Rated - Access Panel
Dual Purpose - Metal Door - 1 Hour Fire Rated - Access Panel
    Exitile Access Ltd

    Dual Purpose - Metal Door - 1 Hour Fire Rated - Access Panel

    Metal Faced Dual Purpose Shallow Access Panel with extending fixing tabs, 1 Hour fire rated, 25mm wide Picture Frame, Single Door Unit, Budget Lock, Powder Coated RAL 9010 30% Gloss, The 1st dimension stated is the hinge side. This panel has a Fire Test Certificate up to 1200x600mm in a Wall application covered by Fire Certificate Number WF382113. Anything above these sizes will be manufactured to the same construction as tested.
    สเปคสินค้า
    • The EX01-060-MD-PF-BL is manufactured from Zintec Steel with a 0.9mm thick Door and a 0.9mm Frame.The panels door leaf is hinged by a Fixed Pivot Hinge System. The panels door leaf is locked in place via a Budget Lock as standard other lock options are available upon request.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.EX01-060-MD-PF-BL
    • Product familyCeiling and Wall Access Panels
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Access
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-01-12
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • วัสดุรองSteel
    • ออกเเบบโดยสหราชอาณาจักร
    • ผลิตโดยสหราชอาณาจักร
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - ประตูและบานประตู
    • IFC classificationDoor Panel
    • Uniclass 2015 CodePr_30_59_36_01
    • Uniclass 2015 DescriptionAccess panels