เผยแพร่สินค้าของคุณ
Bistro indoor dining table stand with round top  Ø 70x75
Bistro indoor dining table stand with round top  Ø 70x75
Bistro indoor dining table stand with round top  Ø 70x75
    expormim

    Bistro indoor dining table stand with round top Ø 70x75

    4.8 จาก 5 ดาว4.8(6 รีวิว)

    Tabletop made of solid wood from European oaks with 22 mm/0.86” of section. Structure made of oval stainless steel tube, finished with polyester powder. The collection is also available in a lacquered version (MDF) and in European oak plywood.

    ติดต่อกับ expormim

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.bistro-indoor-table-round-top-70
    • Product familyBistro indoor
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Indoor collection
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-03-14
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)750
    • กว้าง (มิลลิเมตร)700
    • ความลึก (มิลลิเมตร)700
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักWood
    • วัสดุรองStainless steel
    • ผลิตโดยสเปน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)25
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - โต๊ะ
    • IFC classificationFurniture
    • รหัส ETIMEG017960
    • ชื่อ ETIMFurniture
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_21_22
    • Uniclass 2015 DescriptionDining tables
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 30 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Equipment
    • OmniClass Number23-21 23 15
    • OmniClass TitleResidential Tables
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
    2.5 จาก 5 ดาว 2.5 (8)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (80)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (5)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (35)
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (5)