เผยแพร่สินค้าของคุณ
Blum dining armchair C166 W
Blum dining armchair C166 W
Blum dining armchair C166 W
Blum dining armchair C166 W
Blum dining armchair C166 W
Blum dining armchair C166 W
    expormim

    Blum dining armchair C166 W

    5.0 จาก 5 ดาว5.0(9 รีวิว)

    Dining armchair with structure made of high resistance aluminum tube and sapele wood. Possibility of customization through a wide variety of technical fabrics completely suitable for outdoor use.

    ติดต่อกับ expormim

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.blum-dining-armchair-c166w
    • Product familyBlum
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Outdoor collection
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-06-28
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)790
    • กว้าง (มิลลิเมตร)600
    • ความลึก (มิลลิเมตร)600
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักWood
    • วัสดุรองFabric
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)7.5
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เก้าอี้ สตูล และม้านั่ง
    • IFC classificationFurniture
    • รหัส ETIMEG017960
    • ชื่อ ETIMFurniture
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12_22
    • Uniclass 2015 DescriptionDining chairs
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 52 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleChairs
    • OmniClass Number23-11 29 13 13
    • OmniClass TitleExterior Chairs
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
    2.5 จาก 5 ดาว 2.5 (8)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (80)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (5)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (35)
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (5)