เผยแพร่สินค้าของคุณ
Cadenza armchair
Cadenza armchair
Cadenza armchair
    expormim

    Cadenza armchair

    Armchair with structure made of peeled and tinted natural rattan of 32 mm/1.26” diameter. Backrest and sides manufactured in peeled and tinted natural rattan of 10 mm/0.4” diameter. Finished with a three step water-based coating (dye, base coat and top coat) highly resistant to solar radiation thanks to UV filters. Possibility of customization through a wide variety of fabrics. Protective caps.

    ติดต่อกับ expormim

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.cadenza-armchair-T101
    • Product familyCadenza
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Indoor collection
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-09-03
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)650
    • กว้าง (มิลลิเมตร)870
    • ความลึก (มิลลิเมตร)680
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)17
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เก้าอี้นวม
    • IFC classificationFurniture
    • รหัส ETIMEG017960
    • ชื่อ ETIMFurniture
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50
    • Uniclass 2015 DescriptionFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSeating
    • OmniClass Number23-21 23 00
    • OmniClass TitleResidential Furniture and Equipment
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
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (80)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (24)
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (5)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (29)