เผยแพร่สินค้าของคุณ
Flamingo indoor high dining table stand with square top 70x70x110
expormim

Flamingo indoor high dining table stand with square top 70x70x110

Tabletop made of solid wood from European oaks with 21 mm/0.83” of section. Structure made of aluminum tube, finished with polyester powder. The collection is also available in a lacquered version (MDF) and in European oak plywood.

ติดต่อกับ expormim

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.flamingo-indoor-high-table-square-top-70
  • Product familyFlamingo indoor
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Indoor collection
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-04-13
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)1100
  • กว้าง (มิลลิเมตร)700
  • ความลึก (มิลลิเมตร)700
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักWood
  • วัสดุรองAluminium
  • ผลิตโดยสเปน
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)33
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - โต๊ะ
  • IFC classificationFurniture
  • รหัส ETIMEG017960
  • ชื่อ ETIMFurniture
  • Uniclass 2015 CodePr_40_50_21_22
  • Uniclass 2015 DescriptionDining tables
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 30 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Equipment
  • OmniClass Number23-21 23 15
  • OmniClass TitleResidential Tables
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
2.5 จาก 5 ดาว 2.5 (8)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (80)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (5)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (35)
4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (5)