เผยแพร่สินค้าของคุณ
Frames upholstered dining chair
Frames upholstered dining chair
Frames upholstered dining chair
    expormim

    Frames upholstered dining chair

    Dining chair with structure made of peeled and tinted natural rattan of 28 mm/1.1” diameter. Backrest manufactured in tinted natural wicker (“octagonal wicker”). Finished with a three step water-based coating (dye, base coat and top coat) highly resistant to solar radiation thanks to UV filters. Upholstered seat. Possibility of customization through a wide variety of high performance technical fabrics. Protective caps.

    ติดต่อกับ expormim

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Frames-upholstered-dining-chair
    • Product familyFrames
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Indoor collection
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-09-03
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)840
    • กว้าง (มิลลิเมตร)570
    • ความลึก (มิลลิเมตร)570
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักOther
    • วัสดุรองUpholstery
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)4.5
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เก้าอี้ สตูล และม้านั่ง
    • IFC classificationFurniture
    • รหัส ETIMEG017960
    • ชื่อ ETIMFurniture
    • Uniclass 2015 CodeEF_40_30
    • Uniclass 2015 DescriptionFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 58 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Chairs
    • OmniClass Number23-21 23 00
    • OmniClass TitleResidential Furniture and Equipment
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
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (80)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (24)
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (5)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (29)