เผยแพร่สินค้าของคุณ
Grada indoor square coffee table 100x100x36
expormim

Grada indoor square coffee table 100x100x36

Tabletop made of solid wood from European oaks with 21 mm/0.83” of section. Structure made of stainless steel tube, finished with polyester powder. The collection is also available in a lacquered version (MDF) and in European oak plywood.

ติดต่อกับ expormim

สเปคสินค้า
      สเปคสินค้าด้านเทคนิค
      • Unique ref.grada-indoor-square-coffee-table-100-36
      • Product familyGrada indoor
      • กลุ่มผลิตภัณฑ์Indoor collection
      • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
      • วันที่เผยเเพร่2022-05-05
      • หมายเลขฉบับ1
      • สูง (มิลลิเมตร)36
      • กว้าง (มิลลิเมตร)100
      • ความลึก (มิลลิเมตร)100
      สิ่งที่เกี่ยวข้อง
      • วัสดุหลักWood
      • วัสดุรองStainless steel
      • ผลิตโดยสเปน
      • น้ำหนัก (กิโลกรัม)14
      การจำแนกประเภท
      • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - โต๊ะ
      • IFC classificationFurniture
      • รหัส ETIMEG017960
      • ชื่อ ETIMFurniture
      • Uniclass 2015 CodePr_40_50_21_14
      • Uniclass 2015 DescriptionCoffee tables
      • CSI MasterFormat 2014 Code11 30 00
      • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Equipment
      • OmniClass Number23-21 23 15 17
      • OmniClass TitleResidential Coffee Tables
      • CSI UniFormat II CodeE20
      • CSI UniFormat II TitleFURNISHINGS
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
      4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (80)
      4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (24)
      4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (5)
      4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (29)