เผยแพร่สินค้าของคุณ
Kiri round coffee table Ø 60x47
Kiri round coffee table Ø 60x47
Kiri round coffee table Ø 60x47
    expormim

    Kiri round coffee table Ø 60x47

    Structure made of peeled and tinted natural rattan. Finished with a three step waterbased coating (dye, base coat and top coat) highly resistant to solar radiation thanks to UV filters. Possibility to customize the tabletop by using different finishes: solid wood from European oaks with 21 mm/1.65” of section and lacquered version (MDF).

    ติดต่อกับ expormim

    สเปคสินค้า
        สเปคสินค้าด้านเทคนิค
        • Unique ref.kiri-round-coffee-table-60
        • Product familyGrada indoor
        • กลุ่มผลิตภัณฑ์Indoor collection
        • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
        • วันที่เผยเเพร่2023-11-22
        • หมายเลขฉบับ1
        • สูง (มิลลิเมตร)470
        • กว้าง (มิลลิเมตร)600
        • ความลึก (มิลลิเมตร)600
        สิ่งที่เกี่ยวข้อง
        • วัสดุหลักWood
        • ผลิตโดยสเปน
        • น้ำหนัก (กิโลกรัม)6
        การจำแนกประเภท
        • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - โต๊ะ
        • IFC classificationFurniture
        • รหัส ETIMEG017960
        • ชื่อ ETIMFurniture
        • Uniclass 2015 CodePr_40_50_21_14
        • Uniclass 2015 DescriptionCoffee tables
        • CSI MasterFormat 2014 Code11 30 00
        • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Equipment
        • OmniClass Number23-21 23 15 17
        • OmniClass TitleResidential Coffee Tables
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
        4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (80)
        4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (24)
        4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (5)
        4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (29)