เผยแพร่สินค้าของคุณ
Kotai round dining table Ø100x75
expormim

Kotai round dining table Ø100x75

Structure made of solid wood profile from European oaks. Tabletop made of solid wood from European oaks with 21 mm/0.83” of section. Also available in European oak veneer. 

ติดต่อกับ expormim

สเปคสินค้า

    • T455 100 100x100x75

         TOP: veneered - SINGLE TOP, solid wood -SINGLE TOP

        สเปคสินค้าด้านเทคนิค
        • Unique ref.kotai-round-dining-table-100
        • Product familyKotai
        • กลุ่มผลิตภัณฑ์Indoor collection
        • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
        • วันที่เผยเเพร่2022-04-01
        • หมายเลขฉบับ1
        • สูง (มิลลิเมตร)75
        • กว้าง (มิลลิเมตร)100
        • ความลึก (มิลลิเมตร)100
        สิ่งที่เกี่ยวข้อง
        • วัสดุหลักWood
        • ผลิตโดยสเปน
        • น้ำหนัก (กิโลกรัม)21
        การจำแนกประเภท
        • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - โต๊ะ
        • IFC classificationFurniture
        • รหัส ETIMEG017960
        • ชื่อ ETIMFurniture
        • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
        • UNSPSC code56
        • Uniclass 2015 CodePr_40_50_21_22
        • Uniclass 2015 DescriptionDining tables
        • CSI MasterFormat 2014 Code11 30 00
        • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Equipment
        • OmniClass Number23-21 23 15 11
        • OmniClass TitleResidential Dining Room Tables
        • CSI UniFormat II CodeE20
        • CSI UniFormat II TitleFURNISHINGS
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
        2.5 จาก 5 ดาว 2.5 (8)
        4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (80)
        4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (5)
        4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (35)
        4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (5)