เผยแพร่สินค้าของคุณ
FAAC AS3000 TK35 - 2 mobile + 2 fixed leaves
FAAC AS3000 TK35 - 2 mobile + 2 fixed leaves
    FAAC

    FAAC AS3000 TK35 - 2 mobile + 2 fixed leaves

    AS3000 is the latest innovation in our sliding door automation range. Drawing on FAAC’s extensive expertise in door automation, it blends innovation, performance, and reliability. The AS3000 Series not only delivering all the essential benefits of automatic doors but also enhances spaces with a welcoming atmosphere. In standby mode, energy consumption is reduced to a maximum of 0.5W, in compliance with EU Directive 2009/125/EC and EU Regulation 2023/826. This automatic sliding door integrates a built-in air curtain named AIRSLIDE (FAAC patent), combining sleek design with energy efficiency. It reduces energy dispersion, enhances air quality by limiting external pollutants, and ensures optimal comfort by minimizing drafts.
    สเปคสินค้า
    • Max leaf weight: 120 Kg / 100 + 100 Kg (AS3010) 200 Kg / 150 + 150 Kg (AS3020) 300 Kg / 200 + 200 Kg (AS3030) Passage opening: 700 - 3000 mm / 800 - 3000 mm Power supply voltage: 100-240 V~ 50 Hz/60Hz Torque: 1.5 Nm (AS3010) 3.2 Nm (AS3020, AS3030) Max absorbed power: 100W (AS3010), 150W (AS3020), 300W (AS3030) Ambient operating temperature: -20°C - +55°C Automation protection rating: IP 23 (internal use) Type of electric motor: Brushless DC Sound pressure: (LpA) < 40 Db (A) Max accessories load (including DPE3): 1A, 24V Time/date backup battery: Lithium CR2032 3V Motion backup battery: NiMh 24V 1800mAh
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.FAAC-AS3000-TK35
    • Product familyFAAC
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Sliding Doors
    • ประเภทชิ้นส่วนประกอบ (วัตถุหลายชิ้น)
    • วันที่เผยเเพร่2026-01-20
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองExtruded Aluminum
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - ประตูบานเลื่อน
    • IFC classificationObject
    • Uniclass 2015 CodeEF_25_30
    • Uniclass 2015 DescriptionDoors and windows
    • OmniClass Number23-17 11 00
    • OmniClass TitleDoors