เผยแพร่สินค้าของคุณ
Comodo
Comodo
    Fabita
    Archived

    Comodo

    Almost an archetype of the container trolley that transforms into a real portable mini-kitchen: the metal lattice structure holds an induction plate with two cooking zones, a bar for hanging utensils and two underlying shelves made in ash wood.
    สเปคสินค้า
    • A minimalist solution with great features that can easily migrate between various environments.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Comodo
    • Product familyInduction and vitroceramic hobs
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Induction Hob
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-07-08
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMetal
    • วัสดุรองMetal
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - อุปกรณ์ไฟฟ้า
    • IFC classificationElectric Appliance
    • Uniclass 2015 CodePr_60_65_94_29
    • Uniclass 2015 DescriptionFume capturing hoods

    สินค้าใกล้เคียง

    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (9)
    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (9)