เผยแพร่สินค้าของคุณ
Bancone
Bancone
    Fabita

    Bancone

    Fixed cabinet with full flex wire top induction combined with a large wooden worktop.
    สเปคสินค้า
    • The metal structure comes with two wooden underlying shelves, which can be used as support for kitchen utensils.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Bancone
    • Product familyInduction and vitroceramic hobs
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Induction Hob
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-07-08
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMetal
    • วัสดุรองMetal
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - อุปกรณ์ไฟฟ้า
    • IFC classificationElectric Appliance
    • Uniclass 2015 CodePr_60_65_94_29
    • Uniclass 2015 DescriptionFume capturing hoods
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
    3.7 จาก 5 ดาว 3.7 (16)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (43)