เผยแพร่สินค้าของคุณ
Kugelgarn® Atlas High Performance Carpet
Kugelgarn® Atlas High Performance Carpet
Kugelgarn® Atlas High Performance Carpet
Kugelgarn® Atlas High Performance Carpet
Kugelgarn® Atlas High Performance Carpet
Kugelgarn® Atlas High Performance Carpet
Kugelgarn® Atlas High Performance Carpet
Kugelgarn® Atlas High Performance Carpet
    Fabromont AG

    Kugelgarn® Atlas High Performance Carpet

    Atlas is a Kugelgarn® flooring with a subtle appearance made from fine and medium-fine fibres. The durable, commercial flooring also offers advantages in acoustics is often used in offices, schools, and other highly frequented areas.

    ติดต่อกับ Fabromont AG

    สเปคสินค้า
    • Solution-dyed fibres. Swiss Made, GuT seal, TüVprofiCert, class 33 suitable for chair castors in constant use, comfort value LC 2 (“good”), flame retardant with CE- and VKF certificate, electrically antistatic or conductive. Direction-free, suitable for use in damp locations, with flame-extinguishing layer, also available as modules and acoustic flooring. 9 colour schemes.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.kugelgarn-atlas
    • Product familyFlooring
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Carpets
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-07-09
    • หมายเลขฉบับ1
    • กว้าง (มิลลิเมตร)2000
    • ความลึก (มิลลิเมตร)5.5
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPolyamide
    • วัสดุรองPolypropylene
    • ผลิตโดยสวิตเซอร์แลนด์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - พรม

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ