เผยแพร่สินค้าของคุณ
Loft ladder LWF 45 | FAKRO
Loft ladder LWF 45 | FAKRO
Loft ladder LWF 45 | FAKRO
    FAKRO

    Loft ladder LWF 45 | FAKRO

    4.2 จาก 5 ดาว4.2(35 รีวิว)
    Enable safe and easy access to non-inhabited loft spaces without the need for installing costly and space consuming staircases. FAKRO Folding Ladders satisfy all technical and safety requirements whilst maximising ease of use and comfort. Space Savings FAKRO Loft Ladders require little space to operate in. When folded, the sections are concealed inside the Loft Space, maximising space in the room below. Ease of Installation The Installation system ensures that the Ladder can be easily installed by two individuals. Height can be easily adjusted to suit room height. Ladders come as fully assembled products and do not require any additional pre-installation work. Ease of Operation The compact structure of the hatch facilitates ease of operation of the Loft Ladder. An opening rod is supplied with every Loft Ladder enabling the user to open and close the unit with ease. Additional Equipment In order to maximise comfort and accelerate installation of the Loft Ladder, additional accessories are available. Warranty FAKRO loft ladders come with a 3-year warranty.
    สเปคสินค้า
    • Weight limit 160 kg Maximum loading: 160 kg Loft ladder U-value: U=0.6 W/m²K Insulation thickness: 8 cm Hatch thickness: 7.4 cm EI 45
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.loft_ladder_lwf
    • Product familyLoft ladders
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Wooden loft ladders
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2017-07-21
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักWood
    • วัสดุรองSteel
    • ออกเเบบโดยโปแลนด์
    • ผลิตโดยโปแลนด์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - บันได
    • UNSPSC nameRoofing accessories
    • UNSPSC code301516
    • OmniClass Number23-17 23 17 15
    • OmniClass TitleRetractable Stairs
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
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (7)
    3.3 จาก 5 ดาว 3.3 (6)
    3.0 จาก 5 ดาว 3.0 (7)
    3.5 จาก 5 ดาว 3.5 (16)