เผยแพร่สินค้าของคุณ
MAIOR-COLORS-60VISION
MAIOR-COLORS-60VISION
MAIOR-COLORS-60VISION
MAIOR-COLORS-60VISION
MAIOR-COLORS-60VISION
    Faraone

    MAIOR-COLORS-60VISION

    THE FAMILY OF BALUSTRADES MAIOR GETS COLORED!

    Profiles in aluminum silver color / NK1 Painted with polyester resin-based powders, thickness: 60 micron. 

    Suitable for a resistance of 200 kg per linear meter:

    • posts positioned every 200 cm max;

    Suitable for a resistance of 300 kg per linear meter:

    • posts positioned every 130 cm max;

     

    Laminated glass 6/6/0.76 PVB/EVA untempered. It is not suitable for a sloping railing.

    สเปคสินค้า
    • WHY MAIOR COLORS?

      • To let you choose a touch of color for your home;
      • because it is Painted aluminum with polyester powder with a cooking at 180 degrees and it guarantees zero maintenance over the years;
      • because maior colors is also less expensive.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.maior-colors-60vision
    • Product familyRailing
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Maior Colors - Glass and Aluminum railing
    • ประเภทชิ้นส่วนประกอบ (วัตถุหลายชิ้น)
    • วันที่เผยเเพร่2018-05-21
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1000
    • กว้าง (มิลลิเมตร)80
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองGlass
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - ราวบันได
    • IFC classificationRailing
    • UNSPSC nameGlass products
    • UNSPSC code301717
    • Uniclass 2015 CodeSs_25_15_60_05
    • Uniclass 2015 DescriptionBalustrade and guarding systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code05 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleMetal Railings
    • OmniClass Number23-17 23 17 11 17
    • OmniClass TitleStair Railings
    • CSI UniFormat II CodeC1030
    • CSI UniFormat II TitleFittings
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
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (71)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (7)
    4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (9)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (25)