เผยแพร่สินค้าของคุณ
FOST TRACK black projector Ø64 28W CRI97 4000K 60°
Faro Barcelona

FOST TRACK black projector Ø64 28W CRI97 4000K 60°

The FOST TRACK family of track spotlights was created to illuminate very specific points. It has a simplified design, with a driver integrated into the rail adapter itself, easy to install in any space, giving prominence to the architecture. Its multifunctional design, the driver integrated into the rail adapter itself and its multiple accessories and combinations facilitate the customization of the product, giving it a certain architectural relevance, while making it possible to modify the beam or reduce glare. Ideal for commercial spaces, hotels, restaurants, retail and even domestic spaces. This black track projector has a diameter of Ø64, color temperature of 4000K, CRI97, an angle of 60° and a power of 28W.
สเปคสินค้า
  • Reference: 0117X4062-110

    Catalogue: Architectural

    EAN: 8421776258679

    Tariff Item: 9405119090

    ERP applies?: 0

    Serie: 0117

    Additional rods included in the box: No

    Net weight consolidated item: 0,01

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.0117X4062-110_-_FOST-TRACK-black-projector-64-28W-CRI97-4000K-60deg
  • Product familyArchitectural
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Track Projectors
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-10-04
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - Surface Mounted

สินค้าใกล้เคียง

4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (10)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (14)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (18)
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (6)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (22)