เผยแพร่สินค้าของคุณ
TRACK black triphasic recessed 2m
TRACK black triphasic recessed 2m
TRACK black triphasic recessed 2m
    Faro Barcelona

    TRACK black triphasic recessed 2m

    Three-phase recessed track 2m long. Black color.
    สเปคสินค้า
    • Reference: 01997202

      Catalogue: Architectural

      EAN: 8421776179264

      Tariff Item: 8536901000

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000101

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: No

      Series: 1121

      IP: 20

      Hertz: 50/60Hz

      Voltage: 100V-240V

      Total height: 32

      Length: 2000

      Depth: 53

      Assembly of linear systems: DE EMPOTRAR

      Additional rods included in the box: No

      Gross weight of box Ind. Trawl: 0.01

      PCS: 0

      Net weight consolidated item: 1,85

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.01997202_-_track-black-triphasic-recessed-2m
    • Product familyArchitectural
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Accessories
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-07-30
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟประเภทอื่นๆ
    • IFC classificationLight Fixture
    • รหัส ETIMEC000101
    • ชื่อ ETIMLight-track
    • UNSPSC nameTrack lighting
    • UNSPSC code39111508
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48_47
    • Uniclass 2015 DescriptionLighting tracks
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • OmniClass Number23-35 47 21 17
    • OmniClass TitleLighting Tracks
    • CSI UniFormat II CodeD50
    • CSI UniFormat II TitleELECTRICAL
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
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (10)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (18)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (14)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (6)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (8)