เผยแพร่สินค้าของคุณ
TEIDE Black adjustable module downlight 10W 50° 2700K CRI97 DALI
Faro Barcelona

TEIDE Black adjustable module downlight 10W 50° 2700K CRI97 DALI

TEIDE is a modular system of recessed luminaires that is characterized by its ability to adapt to any project, perfect visual comfort and the orientation of its modules. The TEIDE adjustable downlight module, black in color and with a simplified design, offers wide integration with architecture, ideal for residential and retail use. This module has a power of 10W, a color temperature of 2700K, CRI97, an angle of 50° and a DALI control system. You can combine this module with different square/rectangular recessed frames with 1, 2 and 3 lights (also available in a frameless version).
สเปคสินค้า
  • Reference: 0352X2752D

    Catalogue: Architectural

    EAN: 8421776275829

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001744

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: No

    ERP applies?: Yes

    Fixing: Ceiling

    Series: 0346

    IP: 20

    Power max.(W): 10W

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: COB LED

    Light source included: Yes

    Maximum driver info: 250mA CC

    Lumens max: 692lm

    Voltage: 220V-240V

    Colour temperature: 2700K

    CRI: 97

    MAC ADAM STEP: 2 SDCM

    Opening degrees: °

    Total height: 88

    Total diameter: 60

    Type of dirver regulation: DALI

    Additional rods included in the box: No

    Gross weight of box Ind. Trawl: 0.4

    Net weight consolidated item: 0,30

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.0352X2752D_-_TEIDE-Black-adjustable-module-downlight-10W-50-2700K-CRI97-DALI
  • Product familyArchitectural
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Recessed Lamp
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-10-04
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)30
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟประเภทอื่นๆ

สินค้าใกล้เคียง

4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (10)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (18)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (14)
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (6)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (8)