เผยแพร่สินค้าของคุณ
VIA L Surface prismatic 4000K 700mA black DALI
Faro Barcelona

VIA L Surface prismatic 4000K 700mA black DALI

VIA EVOLUTION L is a black prismatic surface luminaire with a color temperature of 4000K with CRI80, 700mA and a DALI control system. You can use it to create L configurations on the surface VIA EVOLUTION.
สเปคสินค้า
  • Reference: 041009912DU

    Catalogue: Architectural

    EAN: 8421776309906

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: No

    ERP applies?: No

    Fixing: Wall

    Series: 0411

    Diffusor material: PMMA

    Diffuser finish: Prism

    IP: 20

    Power max.(W): 25W

    Hertz: 50/60Hz

    Maximum driver info: 700mA CC

    Lumens max: 2433lm

    Voltage: 220V-240V

    Colour temperature: 4000K

    CRI: =80

    MAC ADAM STEP: 3 SDCM

    Opening degrees: 20°

    Total height: 68

    Length: 300

    Depth: 40

    Type of dirver regulation: DALI

    Additional rods included in the box: No

    Gross weight of box Ind. Trawl: 1.3

    Net weight consolidated item: 1,20

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.041009912DU_-_VIA-L-Surface-prismatic-4000K-700mA-black-DALI
  • Product familyArchitectural
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Linear Systems
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-10-04
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)120
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - Surface Mounted

สินค้าใกล้เคียง

4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (10)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (18)
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (6)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (14)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (8)